FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
These rubber sleeves fit over double joints from OD 16 mm. They are made of an elastic, oil-resistant plastic and are produced by a dipping method.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté