{"product":{"productId":"agid.12381","price":196.23,"name":"Universal joints double with needle bearing, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Joint ground, bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Joint ground, bright.
Nota
Double universal joints with needle bearing are used for speeds of 1000 to 4000 rpm. They have minimal play and are maintenance-free.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.