{"product":{"productId":"agid.4973","price":30.57,"name":"Universal joints single with plain bearing, DIN 808"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Joint and bearing hardened
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Joint and bearing hardened
Nota
Universal joints with plain bearing can be swivelled by 45°.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.