{"product":{"productId":"agid.18246","price":4.9,"name":"Taper clamping bushes"},"currency":"EUR"}
Matière
Grey cast iron or steel.
Finition
Phosphated
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Grey cast iron or steel.
Finition
Phosphated
Nota
The taper clamping bushes enable easy and rapid mounting and removal of pulleys. The wide range of bore sizes available enable immediate mounting without any time-consuming and costly internal or external machining. The bushes have DIN 6885/1 keyways in addition to the locking screws. These taper clamping bushes are interchangeable with all other similar commercial types.
Montage
Installation must be carried out according to the enclosed user information.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.