FR
Sélectionnez votre langue

Couplings

Produits / page
24 de 33 produits
  • Produits / page
    24 de 33 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Les raccords rigides norelem



    Les raccords rigides sont souvent utilisés lorsqu'il faut relier entre eux deux arbres alignés. Les raccords rigides conviennent particulièrement pour les couples élevés et les conditions difficiles.

       



    Fonctionnement des raccords rigides



    La transmission sûre et rapide du couple est garantie grâce à l’adhérence entre l’arbre et le moyeu, même sans clavette. Les faibles moments d’inertie et l’excellente qualité d'équilibrage permettent une réponse dynamique jusque dans les hauts régimes. Nos raccords ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure. Les applications s’étendent depuis les systèmes de propulsion exigeants dans la construction mécanique jusqu’aux opérations de mesure et de régulation, en passant par les entraînements à broche et d'essieu des machines-outils. D’autres domaines d’application courants sont les machines textiles, de conditionnement et d'usinage du bois, ainsi que la robotique industrielle et les têtes de perçage multibroches.

       



    Avantages et propriétés des raccords rigides



    Les raccords rigides offrent au mécanicien une grande stabilité à haut régime. Il est alors important qu'il n'y ait pas de transferts d'arbre ou d'erreurs d'alignement. Autres avantages :













    • Une résistance élevée à la torsion en cas de variations dynamiques de la charge
    • Un couple d'inertie faible
    • Une transmission d'énergie qui conserve l'angle
    • Une résistance aux températures élevées
    • Pas de desserrage des vis induit par les vibrations
    • Une faible usure (entretien réduit)


    Les raccords rigides norelem supportent une vitesse de 4 000 tr/min. et peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -40 °C et +175 °C. Nos raccords rigides sont disponibles en une ou en deux parties. Le modèle en deux parties est également appelé raccord à coquille. Tous les raccords norelem sont disponibles en acier ou en inox. Nos raccords rigides sont par défaut disponibles avec alésage transversal pour les arbres avec un diamètre compris entre 8 et 50 mm. La référence 23050 correspond au raccord à fente et la 23052 à celui en deux parties. Les deux versions sont très solides et durables. Le raccord rigide en une seule partie entoure complètement l'arbre sans l'endommager, offrant ainsi une force de tension élevée. Le raccord en deux parties peut être monté même lorsque les deux extrémités de l'arbre se trouvent dans leur position finale (plus d'introduction du raccord possible).

       



    Domaines d'application des raccords rigides



    Les raccords rigides sont principalement utilisés dans les domaines de la technique de convoyage, de l'industrie de l'emballage, dans la construction mécanique, la recherche sur les semi-conducteurs ou encore l'industrie automobile. Parmi les autres domaines d'application possibles :















    • la construction de machines spéciales
    • les systèmes de mesure
    • les machines-outils
    • la technique d'épuration
    • la technique des sas
    • l'industrie textile
    • l'industrie agroalimentaire