{"product":{"productId":"agid.22109","price":319.6,"name":"Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride, forme D"},"currency":"EUR"}
- Absorption de charges radiales et axiales élevées
- Capacité à absorber des contraintes axiales élevées grâce à l'ange d'appui de 60°
- Adaptés pour les vitesses élevées
Description
Matière
Corps en acier.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Joint en en caoutchouc nitrile.
Finition
Surfaces latérales rectifiées.
Données techniques
Tous les paliers sont livrés prêts à installer avec de la graisse de type KE2P-35 conforme à la norme DIN 51825.
Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Les tolérances du boîtier et de l'arbre correspondent aux classes de tolérance de circularité IT2 et de perpendicularité IT4.
Utilisation
Pour le support d'entraînements à vis.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Le montage des paliers requiert l'utilisation d'écrous de précision.
Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.
Serrer les écrous de précision lors du montage avec un couple deux fois supérieur, les desserrer légèrement et les resserrer au couple prescrit afin d'égaliser les effets de tassement éventuels.
Serrer les vis de fixation tout en alignant le moyeu jusqu'à max. 70 % de la limite élastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.