FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing washer, shaft washer and rolling elements, bearing steel.
Cage, steel.
Nota
Axial ball bearings accept high axial loads from one direction but may not be loaded radially.
The bearings are separable. This means the bearing parts can be fitted independently of each other.

The main dimensions of the axial ball bearing conform to ISO 104 and DIN 711. Dimensional and running tolerances correspond to tolerance class PN acc. to DIN 620. These tolerance classes are standard and are well suited for most applications.
Plage de température
-30 °C to +150 °C.
Sur demande
Other dimensions and versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté