FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Ceramic bearings Si3N4.
Bearing cage PTFE.
Finition
Natural, black.
Nota
For most applications Si3N4 is the preferred material for ceramic bearings.
Silicon nitride bearings are light, very hard and highly wear resistant.
High and ultra-high performance bearings are used in e.g. aerospace technology, metal production industries (high application temperatures), machine manufacturing, chemical industries (chemically aggresive substances), pharmaceutical and medical industries, semiconductor and biotechnology (clean room enviroments which may not be contaminated by lubricants).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté