FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Ceramic bearings ZrO2.
Bearing cage PTFE.
Finition
Natural, white.
Nota
Zirconia (ZrO2) is a cost-effective alternative to Si3N4. It also has the advantage that the thermal expansion is similar to that of steel, which means that a shrink fit is not required as expansion differences between the bearing housing and a steel shaft do not occur.
Sécurité
Reacts with concentrated hydrochloric acid, nitric acid and sulphuric acid.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté