FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inner ring, outer ring and rolling elements, bearing steel.
Cage, steel.
Finition
open.
Nota
Spherical roller bearings accept high radial and axial loads. Axial loads are absorbed in both directions.
They are designed for high loading. Spherical roller bearings compensate for angular errors (set angle α). With groove and lubrication holes.

The main dimensions of the spherical roller bearing conform to DIN 625-2. Dimensional and running tolerances correspond to tolerance class PN acc. to DIN 620. The radial internal clearance corresponds to the clearance CN acc. to DIN 620-4. These tolerance classes are standard and well suited for most applications.
Plage de température
-30 °C to +200 °C.
Sur demande
Other dimensions and versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté