{"product":{"productId":"agid.5039","price":156.17,"name":"Housings for flange nuts"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Black oxidised.
Nota
The housings are suitable for installing flange nuts acc. to DIN 69051 Part 5. The axis height of the spindle bearings is matched to the fixed bearing units 24072 and floating bearing units 24074. The housings can be screwed on from above or below and pinned with two taper pins or cylindrical pins.
Supplied with 6 fastening screws grade 8.8.
Supplied with 6 fastening screws grade 8.8.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.