{"product":{"productId":"agid.21498","price":25.23,"name":"Vis à filet trapézoïdal pas double, filetage à droite"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301.
Finition
Acier roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301.
Finition
Acier roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Nota
Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à pas simple. En raison du pas élevé, l'effet autobloquant n'est pas présent.
Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3.
Tr = filet trapézoïdal.
12 = diamètre extérieur.
6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation).
P3 = distance entre les deux pas.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à pas simple. En raison du pas élevé, l'effet autobloquant n'est pas présent.
Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3.
Tr = filet trapézoïdal.
12 = diamètre extérieur.
6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation).
P3 = distance entre les deux pas.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.