Elastomer buffers
Les ressorts en élastomère se caractérisent par une capacité de charge importante, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l'absence totale d'entretien. Ils constituent également une protection particulière pour l'homme et la machine, car il ne peut pas y avoir de rupture du ressort dûe à une surcharge. Ils servent à isoler et à amortir les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.