Profile damper
Les tampons profilés sont un type d'amortisseurs de vibrations utilisés pour réduire les vibrations et le bruit dans les machines et installations. Ils sont montés aux points de jonction entre les parties de la machine ou de l'installation afin de réduire la transmission des vibrations et des bruits. Ces tampons profilés sont composés d'un matériau élastique qui absorbe l'énergie des vibrations et empêche ainsi leur transmission à d'autres parties du dispositif.