FR
Sélectionnez votre langue

Rubber buffers

Produits / page
24 de 29 produits
  • Produits / page
    24 de 29 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Aperçu

          

    Les tampons en caoutchouc norelem - des solutions d’amortissement efficaces pour l’industrie et la technologie

    Les tampons en caoutchouc norelem sont des éléments de construction standard très répandus pour les butées élastiques. Ils font partie du groupe de notre gamme d’éléments de butée et sont utilisés dans de nombreuses applications techniques et industrielles. La principale fonction de ces amortisseurs de vibrations est de limiter les mouvements, d’absorber les chocs et de protéger les systèmes mécaniques contre les dommages.

    Grâce à leurs propriétés élastiques, nos tampons de butée peuvent absorber les forces, les dissiper de manière contrôlée et amortir efficacement les vibrations. Pour ce faire, ils sont généralement installés aux extrémités des pièces mobiles. Ils empêchent ainsi les chocs violents et augmentent la durée de vie des composants concernés.

    Leur polyvalence s’exprime dans les domaines d’application les plus divers, de la construction mécanique au secteur du bâtiment en passant par la technologie automobile. Ils y contribuent de manière décisive à réduire l’usure, les émissions sonores et les dommages mécaniques.

          

    Que sont les tampons en caoutchouc ?

    Nos tampons en caoutchouc sont des éléments d’amortissement ou de butée. Ils sont également appelés tampons de butée et consistent en une association de matériaux élastiques et d’éléments de fixation. Cette association offre une solution robuste et durable pour différentes applications techniques.

          

    Structure d’un amortisseur de vibrations en bref :

    Le noyau en caoutchouc constitue l’élément central du tampon. Il est fait d’un matériau élastique, comme le caoutchouc naturel ou synthétique (silicone).

    Ce matériau confère à l’amortisseur de vibrations sa capacité à absorber les forces et à les amortir, et à limiter les mouvements. Les propriétés du caoutchouc, comme son degré de dureté ou sa résistance aux températures élevées et au vieillissement, sont choisies en fonction de l’application.

    Les tampons en caoutchouc norelem comportent des pièces métalliques intégrées, telles que des tiges filetées, des rondelles ou des plaques. Celles-ci assurent une fixation facile et une liaison sûre avec l’environnement.

    Ces pièces métalliques sont fabriquées en acier, en inox ou en inox A4 afin de garantir solidité et résistance à la corrosion.

    Pour des applications spécifiques, le caoutchouc peut être recouvert de couches protectrices (revêtement). Celles-ci le rendent plus résistant aux produits chimiques, aux rayons UV ou aux températures extrêmes.

    Vous souhaitez intégrer un amortisseur de vibrations dans votre dispositif, mais vous ne savez pas encore lequel est le plus adapté ? Nous mettons gratuitement à votre disposition les données CAO des produits proposés. Téléchargez-les pour vérifier l’adéquation des tampons envisagées.

                       

    Les avantages de nos tampons en caoutchouc

           

    Nos tampons en caoutchouc offrent de nombreux avantages. L’un de leurs avantages principaux réside dans leur capacité à amortir efficacement les vibrations et les chocs. Ils protègent ainsi les machines et les installations des dommages qui pourraient résulter des influences mécaniques.

    En parallèle, nos tampons de butée contribuent à réduire le bruit et les secousses. Cela améliore non seulement le fonctionnement des systèmes, mais crée également un environnement de travail plus sûr et plus agréable.

    Un autre avantage de nos tampons de butée est leur polyvalence : ils sont disponibles en différentes formes, tailles et duretés. Ils conviennent ainsi à un large éventail d’applications.

    Ils peuvent notamment être utilisés dans une large plage de températures allant de -30 à +80 °C. Cette caractéristique les rend idéaux pour les applications dans les environnements les plus divers. Que ce soit en extérieur, dans le froid, ou dans des machines qui génèrent de la chaleur.

    Nos tampons de butée sont rentables, car ils sont faciles à installer et à entretenir. Grâce à l’utilisation de mélanges de caoutchouc de qualité lors de leur fabrication, nos tampons en caoutchouc sont résistants à l’usure. Leur longévité réduit le besoin de les remplacer ou de les réparer fréquemment, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent à long terme.

               

    Des possibilités d’utilisation multiples - nos tampons en caoutchouc adaptés à de nombreuses applications

            

    La diversité de nos produits offre différentes possibilités d’utilisation. En fonction des besoins de montage, norelem propose des tampons de butée avec taraudage ou filetage. Selon leur conception et leur forme, nos tampons en caoutchouc amortissent l’énergie différemment. Les différents amortisseurs proposés dans notre boutique en ligne ont des degrés de dureté distincts.

    Nos amortisseurs de vibrations peuvent donc être utilisés de manière variable dans l’environnement machine.

                

    Où sont utilisés nos tampons en caoutchouc ?

    Nos tampons en caoutchouc sont utilisés pour les contraintes de compression et de cisaillement dans les domaines d’application les plus divers. Soumis à une contrainte de cisaillement, les tampons de butée norelem présentent une capacité de charge nettement plus faible que lorsqu’ils sont soumis à une contrainte de compression. Leurs données de charge peuvent être consultées sur la page d’informations techniques.

    Dans l’industrie et l’artisanat, ils permettent d’absorber l’énergie cinétique. Nos tampons de butée sont par ailleurs utilisés pour l’installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle. Ils sont également souvent utilisés comme amortisseurs de porte ou comme éléments d’insonorisation.

             

    Nos tampons en caoutchouc

           

    Nous vous proposons différents types de tampons en caoutchouc. Chaque type de tampon en caoutchouc indique comment celui-ci peut être intégré avec son filetage dans l’application concernée.

    • Le type A possède un filetage des deux côtés.
    • Le tampon de type B peut être intégré avec un taraudage et un filetage opposé.
    • Nos tampons en caoutchouc de type C possèdent un taraudage à chaque extrémité.
    • Le tampon de butée de type D possède un filetage ainsi qu’un revêtement en caoutchouc naturel sur la surface visible. Celui-ci sert de butée pour limiter la course du ressort en présence de masses mobiles.
    • Tout comme le type D, l’élément de butée de type E possède un revêtement en caoutchouc naturel sur sa surface visible. Le type E se distingue par son filetage. Le tampon en caoutchouc norelem de type E possède un taraudage.

              

    Nos différents modèles

    Les tampons en caoutchouc norelem constituent des solutions polyvalentes pour l’amortissement des vibrations, la protection contre les chocs et la réduction du bruit. Disponibles dans des tailles, formes et matériaux variés, ils conviennent parfaitement aux applications les plus diverses dans l’industrie et la construction mécanique.

    Nos tampons peuvent être différenciés de différentes manières. Outre notre tampon en caoutchouc à ventouse et notre amortisseur de porte, nous proposons d’autres modèles. Nous vous les présentons plus en détail ci-dessous.

              

    Tampons en caoutchouc taillés

    Un tampon en caoutchouc taillé est un élément d’amortissement de forme spéciale dont le centre permet une répartition ciblée des forces. En cas de déviation radiale, son contour en caoutchouc taillé permet de réduire la forte contrainte exercée sur les bords du caoutchouc. Cela permet d’accroître la durée de vie du composant. De plus, sa forme taillée permet une adaptation flexible aux différentes contraintes.

    Ce tampon de butée est fabriqué en caoutchouc naturel de qualité d’une dureté moyenne de 57° Shore A. Il offre un équilibre optimal entre flexibilité et stabilité.

    Ses pièces métalliques sont fabriquées en acier zingué, ce qui les rend résistantes à la corrosion. Avec une résistance de 5,6, l’acier garantit une grande capacité de charge et une longévité importante.

    Cette association entre un matériau robuste et une conception bien pensée rend notre tampon en caoutchouc taillé polyvalent.

    Les tampons en caoutchouc taillés norelem sont disponibles dans les types A et C.

               

    Tampon en caoutchouc de fome ogive vs. conique

    La forme ogive permet de répartir uniformément et d’absorber efficacement les forces qui s’exercent sur le tampon. Elle présente l’avantage d’offrir une force de ressort progressive. Cela signifie que sa résistance augmente avec la déformation. Ainsi, notre tampon en caoutchouc de forme ogive est adapté à une grande variété de scénarios de charge.

    Nos tampons de butée possèdent un filetage et un revêtement élastomère pointu en caoutchouc naturel. Notre tampon en caoutchouc de forme ogive est surtout utilisé lorsqu’il s’agit d’obtenir un amortissement ou une absorption efficace des chocs. Nos tampons pointus offrent un bon amortissement des chocs importants.

    Nos tampons en caoutchouc coniques se caractérisent quant à eux par leur forme conique. Ils diffèrent des tampons en caoutchouc de forme ogive principalement par leur forme. Notre tampon de butée conique n’est pas pointu, mais possède les mêmes propriétés d’absorption des chocs.

             

    Tampons en caoutchouc bombés

    Les tampons en caoutchouc bombés disponibles chez norelem possèdent un taraudage, et sont également utilisés pour amortir et atténuer les chocs. Ils présentent une forme arrondie semblable à une sphère.

    Cette conception spéciale permet une répartition uniforme des forces ainsi qu’une absorption optimale des oscillations, des chocs et des vibrations. Nos amortisseurs de vibrations bombés sont fabriqués dans un caoutchouc naturel de qualité, disponible avec deux degrés de dureté :

    • 55° Shore A pour les applications moins exigeantes
    • 70° Shore A pour les charges plus élevées

    Leurs pièces métalliques sont en acier de résistance 5,6 et sont zinguées. Cela garantit une résistance accrue à la corrosion et une longévité plus importante.

               

    La solution économique pour vos besoins d’amortissement – les tampons en caoutchouc norelem

    Les amortisseurs de vibrations norelem permettent d’amortir et d’absorber les vibrations de la machine. Ils se caractérisent par leur robustesse et par leur efficacité à amortir et à atténuer les chocs. Outre des éléments de butée, notre gamme comprend également des accessoires pour tampons en caoutchouc tels que des rails de butée en caoutchouc ou des supports élastiques en O.

    Nos rails de butée en caoutchouc servent à absorber des forces d’impact élevées et à supporter des masses importantes. Nos rails de butée en caoutchouc sont disponibles en acier laqué noir ou en version zinguée.

    Nos supports élastiques en O en acier zingué disposent d’une très bonne souplesse. C’est pourquoi ils sont également qualifiés de supports basse fréquence. Nos supports élastiques en O permettent une installation d’instruments et de composants électriques avec un minimum de vibrations. Ils peuvent également être utilisés pour fixer des modules légers et des appareils mécaniques de précision.

             

    Vous avez encore des questions concernant l’un de nos produits ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de vous aider.