{"product":{"productId":"agid.22815","price":34.12,"name":"Amortisseurs de rotation en acier rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps extérieur en acier.
Cône morse en plastique.
Cône morse en plastique.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps extérieur en acier.
Cône morse en plastique.
Cône morse en plastique.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les amortisseurs de rotation sont des éléments sans entretien, prêts à installer, qui permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.
Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.
Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.
Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.
Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.
Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Attention
Le cône de l'amortisseur de rotation ne doit pas être utilisé comme un support, mais comme un guide ou un palier externe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.