{"product":{"productId":"agid.20047","price":3,"name":"Compression springs ISO 10243, light load"},"currency":"EUR"}
Matière
Chrome silicon steel.
Finition
Green
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Chrome silicon steel.
Finition
Green
Nota
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.