{"product":{"productId":"agid.24327","price":14.87,"name":"Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4305.
Joint en néoprène.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les embouts à rotule constituent des assemblages d'angle servant à la transmission de force et ils servent d'éléments de liaison à des pièces mobiles.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre le coussinet sphérique et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre le coussinet sphérique et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Matière
Inox 1.4305.
Joint en néoprène.
Finition
Naturel.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Plage de température
-30 °C à +110 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.