{"product":{"productId":"agid.33894","price":2.77,"name":"Clevis tang, steel or stainless steel"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel or 1.4305 stainless steel.
Finition
Steel electro zinc-plated. Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel or 1.4305 stainless steel.
Finition
Steel electro zinc-plated. Stainless steel bright.
Nota
The clevis tang can be combined with a DIN 71752 clevis. These items are mainly used when connections are required to compensate for a directional shift in one direction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.