FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
The hinges are suitable exclusively for horizontal applications.
The version with spring achieves a torque of 1.0 Nm when opening and a torque of 3.0 Nm when closing.
Opening angle 110°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté