FR
Sélectionnez votre langue

Charnières

Produits / page
24 de 52 produits
  • Produits / page
    24 de 52 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les charnières norelem

           

    Les charnières sont un élément essentiel de nombreuses constructions et machines. Elles permettent de solidariser et de déplacer des pièces. Chez norelem, vous trouverez un large choix de charnières dans des tailles, matériaux et modèles différents. Nos charnières sont solides et peuvent être utilisées pour une multitude d'applications. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de grande qualité et ont une longue durée de vie.
           

    Les caractéristiques de nos charnières

    Notre sélection se différencie principalement par le matériau du corps de base, ainsi que par le mode de fixation. Notre gamme compte également différents modèles de charnières.

            

    Mode de fixation des charnières

    norelem propose une large gamme de charnières adaptées à différentes applications. Chaque charnière possède son propre mode de fixation. Le mode de fixation d'une charnière détermine la manière dont elle est fixée sur la construction.

    On retrouve les modes de fixation suivants dans notre gamme de produits :

    • Alésages de fixation
    • Écrous de fixation
    • Vis de fixation
    • Douilles
    • Douilles et vis de fixation
    • Trous oblongs
    • Soudage

    Les alésages de fixation sont l'un des modes de fixation les plus courants pour les charnières. Ils permettent de fixer la charnière directement sur la structure en perçant des trous dans le matériau. Ce mode de fixation est particulièrement utile lorsque la charnière doit rester dans une position définie.

    Les écrous de fixation constituent un autre moyen de fixer les charnières. Ces écrous peuvent être vissés directement sur le matériau et permettent ensuite de visser la charnière. Ce mode de fixation est particulièrement utile pour les applications soumises à de fortes charges ou à des vibrations.

    Les vis de fixation permettent de fixer la charnière directement sur la structure, offrant ainsi une liaison solide entre la charnière et le matériau. Ce mode de fixation est également particulièrement adapté aux applications soumises à des vibrations ou à des charges élevées.

    Les douilles peuvent être vissées directement sur le matériau. En plus de permettre le vissage de la charnière, elles permettent de faire varier en même temps sa position. Ce mode de fixation est parfait pour les applications avec des zones difficiles d'accès ou des points difficiles à atteindre sur la structure.

    L'association douilles-vis de fixation offre encore plus de flexibilité que tout autre type de fixation proposé par norelem. Cette association permet de faire varier la position de la charnière tout en garantissant la résistance du matériau - une solution idéale pour les applications soumises à des charges élevées ou à des vibrations, ainsi que pour les points difficiles d'accès de la structure.

    Les trous oblongs permettent de faire varier l'écartement de la charnière tout en garantissant la position de blocage du matériel.

    L'utilisation de charnières soudables permet de faire varier l'espacement de la charnière tout en garantissant la position de blocage du matériel.
          

    Matériaux du corps de base

    Nos charnières sont fabriquées à partir de matériaux de grande qualité tels que l'acier, l'aluminium, le thermoplastique, le zinc ou l'inox (y compris l'inox A2 et l'inox A4).

    Ces matériaux garantissent une grande stabilité des charnières et leur longévité.

    Les charnières les plus vendues chez norelem sont les charnières en inox. Nos charnières en inox sont très appréciées pour leur robustesse et leur longévité.

    La surface de ces charnières peut également être traitée par différents procédés de revêtement, comme la galvanisation ou le laquage époxy, afin de la protéger contre la corrosion. Les surfaces peuvent en outre être polies ou vernies pour obtenir l'aspect recherché.

           

    Domaines d'utilisation des charnières

    Les charnières peuvent être utilisées dans différents domaines, de l'industrie automobile à la construction de machines, en passant par la fabrication de meubles ou l'électronique.

    Les charnières sont adaptées à tous les domaines d'application. Les charnières en plastique avec fonction de verrouillage sont par exemple utilisées pour les portes en polycarbonate. Leur fonction de verrouillage permet de fixer les portes dans deux positions déterminées afin qu'elles ne puissent pas bouger d'elles-mêmes.

    On retrouve par ailleurs des charnières dans les applications suivantes, par exemple :

    • comme charnières de porte ou de fenêtre, pour ouvrir et fermer des portes ou fenêtres
    • comme commutateurs rabattables ou rotatifs pour les meubles
    • comme interrupteurs de serrage ou de verrouillage pour les éléments de machine
    • comme interrupteurs à tige ou angulaire pour la structure des cadres
    • comme interrupteurs de fixation pour les plaques de montage
    • comme interrupteurs amortisseurs pour les éléments amortissant les vibrations

    Le réglage correct des vis est particulièrement important dans le cas des vis en inox, car elles peuvent s'avérer particulièrement sensibles à un mauvais ajustement. Pour obtenir une précision de réglage optimale, nous vous recommandons d'utiliser nos outils spécialement conçus pour l'ajustement de précision des vis en inox.

    Ces outils permettent d'ajuster avec précision le réglage de la vis en inox sans risquer d'endommager le pas de vis du filetage.
              

    Les tailles de charnières chez norelem

    La taille de la charnière dépend de l'application à laquelle elle est destinée. Il existe des charnières plus petites pour les applications simples et des charnières plus grandes pour les applications plus complexes.

    On distingue la longueur et la largeur de la charnière. norelem propose des charnières avec une longueur allant de 9,7 mm à 186 mm.

    La largeur de nos charnières est comprise entre 25,3 mm et 240 mm.