{"product":{"productId":"agid.28343","price":2.82,"name":"Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en polyamide.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition
Corps de base noir.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds
à partir de
2,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés
à partir de
2,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires
à partir de
4,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en polyamide.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.
La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.
La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Utilisation
Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.