{"product":{"productId":"agid.5237","price":6.67,"name":"Embase pour pied réglable, Forme A"},"currency":"EUR"}
- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable
- Matériau : embase en zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305
Description
Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Zinc injecté haute pression : thermolaqué noire.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche filetée. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée de la gamme.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Broches filetées assorties : voir 27828.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.