{"product":{"productId":"agid.5249","price":1,"name":"Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique"},"currency":"EUR"}
Matière
Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Themoplastique : noir. Zinc : zingué bleu. Inox : poli.
Afficher plus
Afficher moins
Levelling feet plates ECO, Form A
à partir de
1,00 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levelling feet plates ECO, Form B
à partir de
1,53 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Themoplastique : noir. Zinc : zingué bleu. Inox : poli.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27832.
Broches assorties : voir 27832.
Indication de dessin
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante