FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel version:
Foot high carbon steel.
Ball element free-cutting steel.
Stainless steel version:
Foot and ball element stainless steel.

Damper plate PUR elastomer (Sylomer V12).
Finition
Steel version:
Foot black oxidised.
Ball element case-hardened and black oxidised.
Stainless steel version:
Bright.

Anti-slip damper plate grey, glued in.
Temp. range -30 °C to +70 °C.
Nota

The load rating given in the table is a recommendation of the permanent static load to which the damping element should be used.
This static load corresponds to a surface pressure of 0.4 N/mm² at which the material achieves its optimum absorption properties. It is taken into account that under dynamic loading an additional load of up to 0.6 N/mm² may occur.
The damper plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping.

For swivel feet without vibration absorption see article No. 07144.

Indication de dessin
1) damper plate
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté