FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.

Anti-slip plate thermoplastic elastomer.

Finition
Die-cast zinc plate, black powder-coated.
Stainless steel plate, bright.
Nota

Swivel feet consist of a plate and a threaded spindle or ball joint. Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint. The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping.
For matching threaded spindles see 27810.
For matching ball joints see 27811.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté