{"product":{"productId":"agid.5199","price":2.72,"name":"Embase plastique pour pied articulé, Forme B"},"currency":"EUR"}
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule
- La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé
Description
Matière
Embase en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Plaque antidérapante en caoutchouc.
Finition
noir.
Nota
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.