FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Thermolaqué noire.
Nota

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Indication de dessin
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante

D'autres clients ont également acheté