FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Finition
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Nota
These low version levelling sets with locknut are used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The advantage is the low height. Alignments can be made quickly and easily even with several levelling points. Distortion-free mounting is guaranteed. The locknut secures a prescribed adjustment.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté