{"product":{"productId":"agid.5148","price":7.11,"name":"Rod ends igubal® with plain bearing internal thread, similar to DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Finition
black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Finition
black.
Nota
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
Tolérances
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.