{"product":{"productId":"agid.5132","price":46.55,"name":"Rod ends with ball bearing internal thread, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Matière
Casing drop-forged steel, tempered.
Finition
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Casing drop-forged steel, tempered.
Finition
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Nota
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KA.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.