FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing size (D) 5-12 turned free-cutting steel.
From size (D) 16 forged QT steel.
Ball joint: roller bearing steel, hardened, ground and polished.
Bearing shell bronze, with glued-in PTFE fabric
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté