{"product":{"productId":"agid.5155","price":37.12,"name":"Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Finition
Polished.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Finition
Polished.
Nota
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KJ.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KJ.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.