{"product":{"productId":"agid.20596","price":18.43,"name":"Spherical bearings K/E series DIN ISO 12240-1"},"currency":"EUR"}
Matière
Bearing shell stainless steel 1.4571.
Ball joint stainless steel 1.4034.
Bearing surface PTFE/stainless steel insert.
Finition
Ground, polished.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bearing shell stainless steel 1.4571.
Ball joint stainless steel 1.4034.
Bearing surface PTFE/stainless steel insert.
Finition
Ground, polished.
Nota
Suitable for high dynamic loads. The fitting dimensions comply with DIN ISO 12240-1 E/K.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.