{"product":{"productId":"agid.19555","price":27.43,"name":"Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm, spring closed"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel or 1.4301 stainless steel.
Tension spring stainless steel.
Finition
Steel bright or electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.56 Nm / M(90°): 1.1 Nm / M(180°): 1.7 Nm
Form A: without holes
Form B: with holes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.