FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Steel or 1.4301 stainless steel.

Tension spring stainless steel.

Finition
Bright.
Nota
Barrel hinges.
Opening angle 270°.

Opening spring torque:
M(0°) : 0.12 Nm / M(90°) : 0.09 Nm / M(180°) : 0.06 Nm

The loading values given for the hinges are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.
These load values were determined under laboratory conditions. Each user must determine individually whether the hinge is suitable for the respective application.
Different materials onto which the hinges are installed and the type of mounting, weather conditions and wear can influence the determined values.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté