{"product":{"productId":"agid.19554","price":18.74,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 120 mm, spring open"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel, 1.4301 stainless steel or 5754 aluminium.
Tension spring steel or stainless steel.
Finition
Steel bright or electro zinc-plated
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Nota
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.85 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.28 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.85 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.28 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.