{"product":{"productId":"agid.19552","price":11.43,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 50 mm, spring closed"},"currency":"EUR"}
Description
Nota
Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.