FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière, Finition
1. Housing black thermoplastic polyamide 66.

2. Sealing cap red thermoplastic polyamide 66.

3. Air filter polyurethane (PU foam), filter grade 40 µm.

4. Flat seal NBR.

5. Fastening screw nickel-plated steel.

6. Press-in unit black thermoplastic polyamide 66.

7. Stop sleeve black thermoplastic polyamide 66.

8. Fastening nut black polyamide 66.

9. O-ring NBR, Shore 70.

10. Filler sieve black thermoplastic polypropylene.

11. Chain stainless steel.
Nota
Temperature resistant up to 80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté