{"product":{"productId":"agid.5357","price":1.83,"name":"Vent screwswith splash guard"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Finition
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Finition
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Plage de température
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Indication de dessin
1) flat seal
2) cap
3) air filter
2) cap
3) air filter
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.