{"product":{"productId":"agid.5375","price":3.23,"name":"Vent screws with check valve and dipstick"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Finition
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Finition
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Nota
Opening pressure 0.20 – 0.25 bar.
Plage de température
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Sur demande
Min-Max markings.
Indication de dessin
1) flat seal
2) lift disc
3) cap
2) lift disc
3) cap
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.