FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing and reflector stainless steel 1.4301.
View glass safety glass (ESG).
Flat seal and internal seal Viton®.
External seal PTFE.
Finition
Inspection glass, temperature resistant to 150 °C.
Nota
High resistance to pressure, temperature, impact and shock.
The safety glass view glass ensures optimum light transmission and maximum surface hardness.

Due to the radial and flat-sided recess, the seal is not pressed to the side when tightening.
Indication de dessin
1) Flat seal
2) Internal seal
3) External seal
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté