{"product":{"productId":"agid.5318","price":0.89,"name":"Oil level sight glasses, Form A, without reflector"},"currency":"EUR"}
Description
Matière, Finition
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Flat packing asbestos-free
Sur demande
Rubber gasket (NBR).
Indication de dessin
1) flat seal
2) check mark
3) reflector
2) check mark
3) reflector
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.