{"product":{"productId":"agid.5318","price":1.21,"name":"Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules
- Haute résistance mécanique
- Résistant au vieillissement
- Résistant à des températures jusqu’à 90 °C
- Résistant aux solvants et à l'antigel
Description
Matière
Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Réflecteur en plastique.
Finition
Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande
Joint : caoutchouc (NBR).
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.