FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing, reflector in aluminium.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Finition
Viewing lens, temperature-resistant to 150 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Nota
Resists high pressure and heat. Natural glass as the viewing lens ensures optimal light transmission and high surface hardness.
Indication de dessin
1) flat seal
2) external seal
3) internal seal
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté