FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastic polyamide 66;
O-ring in rubber (NBR)
Finition
black.
Plage de température
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Indication de dessin
Form A: with fill symbol
Form B: with fill symbol and vent hole

1) O-ring
2) vent hole only Form B

D'autres clients ont également acheté