{"product":{"productId":"agid.5339","price":2.17,"name":"Screw plugs with magnet"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastic polyamide 66. Ferrite permanent magnet.
Finition
Black. Flat seal asbestos-free
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastic polyamide 66. Ferrite permanent magnet.
Finition
Black. Flat seal asbestos-free
Nota
The magnetic effect of the screw plug attracts iron particles in the oil.
Screwing the plug into the drain outlet diminishes possible damage to mechanical components.
Screwing the plug into the drain outlet diminishes possible damage to mechanical components.
Plage de température
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Indication de dessin
1) flat seal
2) magnet
2) magnet
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.