FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Clamp connector thermoplastic.
Flange aluminium.
Finition
Clamp connector black.
Flange bright.
Nota
Allows a swivel range of 60°. For loads up to 10 kg (static). With universal adapter plate. The base support is suitable for attaching to Ø30 mm round tubes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté