{"product":{"productId":"agid.28374","price":0.16,"name":"Protective caps, plastic for round tubes"},"currency":"EUR"}
Matière
Body soft PVC.
Finition
Body black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Body soft PVC.
Finition
Body black.
Nota
Hardness Shore 92A.
UV-resistant.
ØD = Tube outside diameter onto which the the respective cap fits.
UV-resistant.
ØD = Tube outside diameter onto which the the respective cap fits.
Utilisation
The caps serve as protection against sharp edges on pipes.
Plage de température
Cold tolerant down to approx. -15 °C under load.
Montage
Slight heating to ca. 40 °C simplifies the installation, the adhesion is increased and larger pipe tolerances can be compensated for.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.