FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Finition
Vibratory ground.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Nota
Swivel half clamps with sunken teeth can be combined with swivel half clamps with raised teeth (29026) to make a complete swivel clamp.

Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sur demande
Clamping levers for tightening.
Indication de dessin
1) 15° toothing
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté